text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica Swagelok VCR

Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR Swagelok VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables de cierre metal-metal reutilizables en sistemas soldados de alta pureza. Están compuestos de material de ultra alta pureza, se instalan fácilmente en espacios reducidos y son ideales para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros de las juntas tóricas.

Ver Accesorios VCR®

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® son los racores originales de acoplamiento radial para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal. Los accesorios Swagelok VCR® pueden tener una construcción de ultra alta pureza y se pueden utilizar en aplicaciones de alta pureza desde vacío a presión positiva. Los accesorios de cierre frontal tienen menos áreas de atrapamiento y son más limpios que los racores para tubo, lo que limita el potencial de contaminación en las aplicaciones en las que es imprescindible un bajo nivel de partículas. El cierre metal-metal permite utilizar el accesorio VCR® en las aplicaciones en las que los elastómeros son incompatibles con los fluidos del sistema.

Los accesorios VCR® Swagelok son fáciles de instalar y tienen un tamaño compacto, lo que los hace útiles en una gran variedad de aplicaciones donde el espacio es especialmente limitado. La junta con retenedor de instalación lateral de los accesorios fabricada con precisión, facilita la instalación con un mínimo requisito de desplazamiento axial para desmontarla, lo que reduce el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento. Hay disponibles cuerpos con restricción de caudal con varios tamaños de orificio para una reducción consistente del caudal.

¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios VCR®?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR®

Accesorios para soldar

Accesorios para soldar

Haga conexiones permanentes entre el tubo y los componentes para crear uniones resistentes y a prueba de fugas que aporten una gran integridad a los cierres metal-metal. 

Conectores hembra

Conectores hembra

Los conectores hembra con racor VCR en un extremo están disponibles en varios tamaños y ofrecen un cierre estanco en las aplicaciones de alta pureza.

Conectores macho

Conectores macho

Cree un cierre frontal seguro entre el manguito y la junta para conseguir una conexión a prueba de fugas al tiempo que mantiene la alta pureza del cierre metal-metal.

Manguitos

Manguitos

Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables, cierre metal-metal, de rápida conexión y desconexión en sistemas soldados de alta pureza.

Manguitos Largos

Manguitos Largos

Consiga una conexión estanca manteniendo la alta pureza del cierre metal-metal en situaciones que requieran conexiones finales más largas.

Manguitos cortos

Manguitos cortos

Ofrece un cierre fiable en aplicaciones más compactas al comprimir la junta plana metálica desde ambos extremos durante el apriete, lo que da como resultado un cierre frontal estanco.

Pasamuros

Pasamuros

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® para conexiones fiables y estancas. Disponibles en varios tamaños y materiales para adaptarse a las necesidades de sus aplicaciones.

Pasamuros Corto

Pasamuros Corto

Con la garantía de un cierre estanco entre los dos lados de un tabique, utilice estos pasamuros cortos en las aplicaciones de ultra alta pureza que requieran un diseño compacto.

Reductores

Reductores

Diseñados para sistemas de ultra alta pureza, estos racores conectan tubo de distintos tamaños y ofrecen una fiabilidad y una integridad de estanqueidad excelentes.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Cierre un puerto de racor o el extremo de un tramo de tubo con tapones para tubo y tapones para racor de acero inoxidable 316 para proporcionar un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.

Tuercas, Juntas y Accesorios

Tuercas, Juntas y Accesorios

Consiga cierres estancos duraderos desde vacío hasta presión positiva con estas soluciones.

Uniones

Uniones

Los accesorios Swagelok VCR® son los racores originales para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal.

VCR Metal Gasket Face Seal Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.