|
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR под приварку, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/2 дюйма под приварку – трубный обжимной фитинг 1/2 дюйма
型番: SS-8-WVCR-6-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
仕様
SS-8-WVCR-6-810 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR под приварку, соединитель с трубным обжимным фитингом Swagelok, VCR 1/2 дюйма под приварку – трубный обжимной фитинг 1/2 дюйма
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 |
| コネクション2 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション2 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-WVCR-6-DFP | 316L VAR | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCR-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 製品を見る |
| SS-8-WVCR-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Welded Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
