|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Код изделия: SS-6-TA-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеФормирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-6-TA-1-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、おすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ × 3/8 インチ・サイズ NPTおねじ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 ステンレス鋼 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Размер соединения 1 | 3/8 インチ |
| Тип соединения 1 | Swagelok®チューブ・アダプター |
| Размер соединения 2 | 3/8 インチ |
| Тип соединения 2 | NPTおねじ |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-10-MTA-1-4RS | Latón | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Просмотр изделия |
| B-10-TA-1-8 | Latón | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-12-MTA-1-4RS | Latón | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Просмотр изделия |
| B-12-TA-1-12 | Latón | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-400-A-4ANF | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-2 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-4 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-6 | Latón | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| B-6-TA-1-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-6-TA-7-4 | Latón | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| B-8-MTA-1-4RS | Latón | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Просмотр изделия |
| B-8-TA-1-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-6 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-8 | Latón | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| S-6-TA-1-4 | Acero al carbono | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-10ST | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/8-14 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-A-12ANF | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-A-16ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 1 дюйм | Внутр. резьба 37° с развальцовкой | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16AN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-1-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-A-2ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-200-A-4ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-20-TA-1-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-24-TA-1-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-32-TA-1-32 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-A-4ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-600-A-6ANF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RP | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-6RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6AN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Zylindrisches SAE/MS-Gewinde mit O-Ring | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-810-A-8ANF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8AN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
