パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-16-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-AN-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | 37° めすAN フレアー | - | - | Ver producto |
SS-4-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-8-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.