text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P — Modelo Recto con Puerto de manómetro

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P — Modelo Recto con Puerto de manómetro

Las válvulas de macho cónico tienen un orificio recto y baquetable, conexiones para manómetros y una gran variedad de opciones de materiales que las hacen más versátiles.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4PDGF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-5PDGM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.