Rohre und Rohrzubehör
Erhältliche Rohre und Zubehör mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- Befestigungssysteme, Montagewerkzeuge, manuelle Vormontagewerkzeuge, Rohrbiegevorrichtungen, Handrohrbieger sowie Werkzeuge für das Schneiden und die Vorbereitung von Rohren
- Edelstahl 304 oder 316
- Polypropylen, Edelstahl 303, 304, oder 316, Kohlenstoffstahl, Rohrschelle aus Edelstahl 316 mit Polypropylen-Polster, Körperwerkstoffe aus Polyamid, CF8M
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Rohrschneiden und Vorbereitung — Cutting Wheel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TCW-308 - - - - -
Befestigungssystem — Mounting Rail
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura303-S0-R-3.3 303 Stainless Steel - 3.3 ft (1 m) - 303-S0-R-6.6 303 Stainless Steel - 6.6 ft (2 m) - -
Befestigungssystem — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - 304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - 304-S1-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - 304-S1-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - 304-S1-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - 304-S1-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - 304-S1-PP-8TM Polypropylene 8 mm - - 304-S3-PA-16T Polyamide 1 in. - - 304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 in. - - 304-S3-PP-10T Polypropylene 5/8 in. - - 304-S3-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - 304-S3-PP-14T Polypropylene 7/8 in. - - 304-S3-PP-16T Polypropylene 1 in. - - 304-S3-PP-16TM Polypropylene 16 mm - - 304-S3-PP-18TM Polypropylene 18 mm - - 304-S3-PP-25TM Polypropylene 25 mm - - 304-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 304-S5-PP-20T Polypropylene 1 1/4 in. - - 304-S5-PP-24T Polypropylene 1 1/2 in. - - 316-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - -
Befestigungssystem — Stacking Bolted Plastic Clamp Tube Support
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-PP-4T-ST Polypropylene 1/4 in. - - 304-S1-PP-6T-ST Polypropylene 3/8 in. - - 304-S3-PP-8T-ST Polypropylene 1/2 in. - - -
Befestigungssystem — Weld Plate
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - 304-S1-WPM 304 Stainless Steel - 36 mm (1.42 in.) Length - 304-S3-WP 304 Stainless Steel - 1.97 in. (50.0 mm) Length - 304-S5-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - 304-S6-WP 304 Stainless Steel - 3.46 in. (87.9 mm) Length - -
Befestigungssystem — Elongated Weld Plate
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPE 304 Stainless Steel - 2.52 in. (64.0 mm) Length - 304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - 304-S3-WPE 304 Stainless Steel - 3.07 in. (78.0 mm) Length - 304-S5-WPE 304 Stainless Steel - 3.94 in. (100 mm) Length - 304-S6-WPE 304 Stainless Steel - 4.57 in. (116 mm) Length - -
Befestigungssystem — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - 304-S1T-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - 304-S1T-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - 304-S3T-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - 304-S3T-PP-16T Polypropylene 1 in. - - 304-S3T-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - -
Befestigungssystem — Twin Support Weld Plate
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - 304-S1T-WPM 304 Stainless Steel - 37 mm (1.46 in.) Length - 304-S3T-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - -
Befestigungssystem — Bolted Plastic Clamp Pipe Support
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S3-PP-8P Polypropylene 1/2 in. - - 304-S5-PP-12P Polypropylene 3/4 in. - - 304-S5-PP-16P Polypropylene 1 in. - - 304-S5-PP-20P Polypropylene 1 1/4 in. - - 304-S6-PP-24P Polypropylene 1 1/2 in. - - 304-S6-PP-32T Polypropylene 2 in. - - -
Befestigungssystem — Tube Support Strips
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TSS-4 Polypropylene 1/4 in. - - MS-TSS-6 Polypropylene 3/8 in. - - MS-TSS-8 Polypropylene 1/2 in. - - -
Befestigungssystem — Strut Nut
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-S0-SN Carbon Steel - - - S-S0-SNM Carbon Steel - - - SS-S0-SN 316 Stainless Steel - - - SS-S0-SNM 316 Stainless Steel - - - -
Befestigungssystem — Cushioned Clamp Tube Supports
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-TBC12 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/4 in. - - SS-TBC16 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1 in. - - SS-TBC4 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/4 in. - - SS-TBC6 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/8 in. - - SS-TBC8 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/2 in. - - S-TBC4 Carbon Steel 1/4 in. - - S-TBC6 Carbon Steel 3/8 in. - - S-TBC8 Carbon Steel 1/2 in. - - S-TBC12 Carbon Steel 3/4 in. - - -
Befestigungssystem — Rail Nut
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RN CF8M - - - SS-S0-RNM CF8M - - - -
Befestigungssystem — P Clamp Supports
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-TBP12 316 Stainless Steel 3/4 in. - - SS-TBP4 316 Stainless Steel 1/4 in. - - SS-TBP6 316 Stainless Steel 3/8 in. - - SS-TBP8 316 Stainless Steel 1/2 in. - - SS-TBP16 316 Stainless Steel 1 in. - - -
Rohrbiegevorrichtung — Hand-Rohrbiegevorrichtung — Hand Tube Bender
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm Bend Radius MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm Bend Radius MS-HTB-2 - 1/8 in. - 9/16 in. Bend Radius MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm Bend Radius MS-HTB-4 - 1/4 in. - 3/4 in. Bend Radius MS-HTB-4T - 1/4 in. - 9/16 in. Bend Radius MS-HTB-5 - 5/16 in. - 15/16 in. Bend Radius MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm Bend Radius MS-HTB-6T - 3/8 in. - 15/16 in. Bend Radius MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. Bend Radius MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm Bend Radius -
Rohrschneiden und Vorbereitung — Deburring Knive
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-44CT-27 - - - - -
Rohrschneiden und Vorbereitung — Tube Cutter
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TC-308 - - - - -
Rohrschneiden und Vorbereitung — Cutting Wheel Screw
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TC-SCREW - - - - -
Rohrschneiden und Vorbereitung — Deburring Tool
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TDT-24 - - - - -
Rohrschneiden und Vorbereitung — Tube Facing Tools
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaMS-TF-BIT - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas