Tubo y Accesorios para Tubo — Sistema de Soporte
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Support System — Cushioned Clamp Tube Supports
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-TBC12 Carbon Steel 3/4 in. - - S-TBC4 Carbon Steel 1/4 in. - - S-TBC6 Carbon Steel 3/8 in. - - S-TBC8 Carbon Steel 1/2 in. - - SS-TBC16 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1 in. - - SS-TBC6 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/8 in. - - SS-TBC8 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/2 in. - - SS-TBC12 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 3/4 in. - - SS-TBC4 316 Stainless Steel Clamp with Polypropylene Cushion 1/4 in. - - -
Support System — P Clamp Supports
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-TBP16 316 Stainless Steel 1 in. - - SS-TBP4 316 Stainless Steel 1/4 in. - - SS-TBP6 316 Stainless Steel 3/8 in. - - SS-TBP8 316 Stainless Steel 1/2 in. - - SS-TBP12 316 Stainless Steel 3/4 in. - - -
Support System — Rail Nut
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RNM CF8M - - - SS-S0-RN CF8M - - - -
Support System — Bolted Plastic Clamp Twin Tube Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - -
Support System — Mounting Rail
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage303-S0-R-3.3 303 Stainless Steel - 3.3 ft (1 m) - 303-S0-R-6.6 303 Stainless Steel - 6.6 ft (2 m) - -
Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - 304-S1-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - 304-S1-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - 304-S1-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - 304-S3-PA-16T Polyamide 1 in. - - 304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 in. - - 304-S3-PP-10T Polypropylene 5/8 in. - - 304-S3-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - 304-S3-PP-14T Polypropylene 7/8 in. - - 304-S3-PP-16T Polypropylene 1 in. - - 304-S3-PP-16TM Polypropylene 16 mm - - 304-S3-PP-18TM Polypropylene 18 mm - - 304-S3-PP-25TM Polypropylene 25 mm - - 304-S5-PP-20T Polypropylene 1 1/4 in. - - 304-S5-PP-24T Polypropylene 1 1/2 in. - - 316-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 304-S1-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - 304-S1-PP-8TM Polypropylene 8 mm - - 304-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - 304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - -
Support System — Stacking Bolted Plastic Clamp Tube Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-PP-4T-ST Polypropylene 1/4 in. - - 304-S1-PP-6T-ST Polypropylene 3/8 in. - - 304-S3-PP-8T-ST Polypropylene 1/2 in. - - -
Sistema de Soporte — Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S3-WP 304 Stainless Steel - 1.97 in. (50.0 mm) Length - 304-S5-WP 304 Stainless Steel - 2.76 in. (70.1 mm) Length - 304-S6-WP 304 Stainless Steel - 3.46 in. (87.9 mm) Length - 304-S1-WP 304 Stainless Steel - 1.42 in. (36.1 mm) Length - 304-S1-WPM 304 Stainless Steel - 36 mm (1.42 in.) Length - -
Sistema de Soporte — Elongated Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPE 304 Stainless Steel - 2.52 in. (64.0 mm) Length - 304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - 304-S3-WPE 304 Stainless Steel - 3.07 in. (78.0 mm) Length - 304-S5-WPE 304 Stainless Steel - 3.94 in. (100 mm) Length - 304-S6-WPE 304 Stainless Steel - 4.57 in. (116 mm) Length - -
Sistema de Soporte — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - 304-S1T-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - 304-S1T-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - 304-S1T-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - 304-S3T-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - 304-S3T-PP-16T Polypropylene 1 in. - - 304-S3T-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires