Bellows-Sealed Valves — High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 1 in. (6 to 12 mm)
- –20°F (–28°C) to 1200°F (648°C)
- Stainless steel
- 250 psig (17.2 bar) to 2500 psig (172 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Bellows-Sealed Valves — High-Temp Bellows Valves with Secondary Packing, U Series — Bellows Sealed
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4UW 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4UW-TF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов