El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
316 스테인리스강 퍼지 밸브, 1/8인치 MNPT
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Válvulas de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
Tipo de conexión 1 | NPT macho |
Tipo de mando | Moleteada |
eClass (4.1) | 37010264 |
eClass (5.1.4) | 27293301 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141600 |
UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
UNSPSC (15.1) | 40141658 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4P-2M | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-4M | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-4M-MP-SC11 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
B-4P-6M | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
S-4P-4M | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-4P-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-4P-4M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-4P-4T | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
SS-4P-6M | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-4PM2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-4PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-4PST4 | Edelstahl 316 | 7/16-20 Zoll | UNF-Außengewinde | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.