Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, 3/8 pulg. ID manguera
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Connecteurs pour tubes en plastique
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Acero inoxidable 316 |
연결구 1 크기 | 1/4 pulg. |
연결구 1 종류 | NPT hembra |
연결구 재질 | Acero inoxidable 316 |
호스 크기 | 3/8 pulg. |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 27302103 |
eClass (6.1) | 27302103 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.