Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
Zuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken.
Ultra-Torr Vacuum Fittings
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
SS-16-UT-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
SS-1-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
SS-2-UT-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-1-4BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-1-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Ultra-Torr® 진공 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.