Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Gaskets
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-2-GR-BL 316L Stainless Steel - - - - CU-12-VCR-2 Copper - - - - CU-16-VCR-2 Copper - - - - CU-2-VCR-2 Copper - - - - CU-4-VCR-2 Copper - - - - CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - CU-8-VCR-2 Copper - - - - CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - NI-12-VCR-2 Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-16-VCR-2 Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-2-VCR-2 Nickel - - - - NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2 Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-2-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - SS-2-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-8-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - SS-8-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - SS-8-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - SS-8-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Female Nuts for non 'SR' glands
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-HVCR-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Female Nuts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-10-VCR-1 316 Stainless Steel 5/8 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-12-VCR-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-16-VCR-1 316 Stainless Steel 1 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-2-VCR-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-HVCR-1SR 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-1-03816 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-1-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-1-SC 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-8-VCR-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-8-VCR-1-B25 316 Stainless Steel 1/2 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Female Split Nuts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-1-SN 316 Stainless Steel 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Fitting Locks
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-FLC 316 Stainless Steel 1/4 in. Fitting Lock - - SS-8-VCR-FLC Stainless Steel 1/2 in. Fitting Lock - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Male Nuts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-10-VCR-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-12-VCR-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-16-VCR-4 316 Stainless Steel 1 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-2-VCR-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-HVCR-4SR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-4-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-8-VCR-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-8-VCR-4-B25 316 Stainless Steel 1/2 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Male Split Nuts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-4-SN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Short Male Nuts
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-4-.54NC 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-4-.65NC 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-8-VCR-4-.65 316 Stainless Steel 1/2 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Valve Locks
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-VCR-VLC 316 Stainless Steel 1/4 in. Valve Lock - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires