VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Plugs
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4-VCR-SP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Shipping Plug - - SS-8-VCR-P 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-12-VCR-P 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-2-VCR-P 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-BP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-P 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-P-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-RP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Rotatable Fitting - - SS-16-VCR-P 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - -
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Verschlusskappen und Stopfen — Caps
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-VCR-CP 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-2-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/8 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-CP-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-8-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-CP-BP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-16-VCR-CP 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - SS-4-VCR-CP 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden