Swagelok®-Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck
Proportionale Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 1.378 bar (20.000 psig). Sie dienen dem Schutz des Bedienpersonals und sorgen dafür, ordnungsgemäße Prozessbedingungen sicherzustellen.
Kontakt aufnehmen und mehr erfahrenDie proportionalen Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck sind wahlweise mit werkseitig voreingestelltem oder extern einstellbarem Öffnungsdruck erhältlich. Für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen stehen mehrere Öffnungsdruckbereiche zur Auswahl.
- Werkseitig voreingestellte Überströmventile sind mit Öffnungsdrücken von 1.000 bis 20.000 psig (68,9 bis 1.378 bar) in Schritten von 100 psig (6,9 bar) erhältlich. Die Kontermutter fixiert die Einstellschraube und gewährleistet so einen konstanten Öffnungsdruck.
- Überströmventile mit einstellbaren Öffnungsdrücken sind in 2 Federdruckbereichen lieferbar: 1.000 bis 10.000 psig (68,9 bis 689 bar) und 10.000 bis 20.000 psig (689 bis 1378 bar)
Spezifikationen
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Betriebsdruck | bis 1.378 bar (20.000 psig) |
Einstelldruck | 68,9 bis 1378 bar (1.000 bis 20.000 psig) |
Auslösung | Werkseitig voreingestellter oder einstellbarer Öffnungsdruck |
Temperaturen | bis 121 °C (250 °F) |
Endanschlüsse | Konus- und Gewindeverschraubungen (3/8 und 9/16 Zoll, Einlass), Swagelok-Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck (3/8, 1/2 und 9/16 Zoll, Einlass), NPT-Innengewinde (3/4 Zoll, Augang) |
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie durch den Einsatz von Überströmventilen der Serie RV die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihre Fluidsysteme für mittleren Druck verbessern können.
Überströmventile der Serie RV für mittleren Druck—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

13 500 соединений и ни одной утечки в AGI Industries
Узнайте, как компания AGI Industries использовала краны серии FKB и фитинги серии FK на девяти блоках дозирования химреагентов для предотвращения утечек в 13 500 точках.