text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales Huecos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales Huecos
Offers a compact, flush-sealing solution for unused ports—ideal for tight spaces and pressure-rated system closures.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-HPST 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto
SS-2-HP 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-2-HPST 316 Stainless Steel 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto
SS-4-HP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-4-HPST 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto
SS-6-HP 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-6-HPST 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto
SS-8-HP 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-8-HPST 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.