text.skipToContent text.skipToNavigation
Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch

Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok®

Der Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok ist FDA-konform und eignet sich für den Einsatz in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.

Jetzt Kontakt mit einem Spezialisten aufnehmen!

Die Schläuche der Serie 7P verfügen über einen Polyethylen-Innenschlauch, der die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177 1520 erfüllt und nach NSF-51 zertifiziert ist. Die Textilverstärkung im Inneren des Schlauchs erhöht den Nenndruck. Die Polyurethan-Ummantelung schützt vor Abrieb und verhindert Feuchtigkeitseinschluss und Systemkontaminierung.

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: Polythylen, versatzfrei
Verstärkung: Faserumflechtung
Ummantelung: Nicht perforiertes blaues Polyurethan
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/4 bis 1 Zoll
Betriebsdruck Bis zu 189 bar (2750 psig)
Temperaturbereich –23 bis 65°C (–10 bis 150°F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverbindungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen mit Außengewinde, Rohrverbindungen mit konischem und parallelem ISO/BSP-Außengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Universaldichtung, metrische Drehverschraubungen mit Innengewinde

Video-Playlist zum Thema Schläuche ansehen

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.