M200 Orbitalschweißsystem von Swagelok®
Für einen konsistenten, effizienten Ansatz beim Schweißen bietet das M200-Orbitalschweißystem von Swagelok® Präzision, Kontrolle und eine benutzerfreundliche Touchscreen-Steuerung. Damit sind kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen (GTAW) für dünn- und dickwandige Rohre realisierbar.
Ausrüstung für Schweißsystem ansehenZur Konstruktion und Montage kritischer Fluidsysteme ist häufig der Einsatz eines modernen Schweißsystems erforderlich. Mit dem M200 Orbitalschweißsystem von Swagelok® für kostengünstige und zuverlässige orbitale Wolframschweißungen lassen sich präzise und einheitliche Schweißvorgänge (GTAW) durchführen. Ausgestattet mit einem leichten, tragbaren Netzteil und verschiedenen, optional erhältlichen Schweißköpfen unterstützt das Gerät verschiedenste Schweißkonfigurationen.
Darüber hinaus erhältliche Werkzeuge und Zubehör umfassen Wolframelektroden, Zentrierlehren, Spannplatten, Spannblöcke, Adapterkabel und Thermo-Druckerpapier. Das Orbitalschweißsystem von Swagelok verfügt außerdem über eine Echtzeit-Überwachungs- und Aufzeichnungsfunktionen, mit der sich die Dokumentationsanforderungen gemäß Branchenstandard sicherstellen lassen.
Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Vertriebs- und Servicezentrum über die Orbitalschweißschulung von Swagelok für Sie und Ihr Team.
Haben Sie Fragen zum Thema Orbitalschweißen?
Категории системы сварки
Источник питания
Узнайте о блоке питания Swagelok® для производства стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом.
Сварочное оборудование
Ознакомьтесь с широким ассортиментом сварочного оборудования, в том числе бумагой для термопринтера, вольфрамовыми электродами, кабель-переходниками сварочных головок и центровочными шаблонами.
Сварочные головки
Узнайте больше о нашем ассортименте сварочных головок, которые могут выполнять трубах различного диаметра.
Фиксирующие блоки и зажимные втулки
Приспособления для сварочных головок, блоков, зажимных втулок, переходных вставок и боковые пластин для получения точных, воспроизводимых результатов при сварке различных конфигураций.
Schweißsystem—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.
Подходит для трубок с наружным диаметром от 2 до 12 мм и от 1/16 до 1/2 дюйма; Компактный размер обеспечивает легкий доступ к зонам сварки с ограниченным пространством; Сварочная головка включает щуп дугового зазора, центровочный шаблон, фиксирующий микроинструмент, комплект инструментов и вольфрамовые электроды
Предлагается для наружных диаметров от 12 до 52 мм и от 1/2 до 2 дюймов; Обеспечивает более высокую мощность на выходе; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Предлагается для тонкостенных трубок с наружным диаметром от 1 1/2 до 4 дюймов и от; 38,1 до 114,3 мм и для толстостенных труб с наружным диаметром от 1 1/4 до 4 дюймов и от 42,2 до 114,3 мм; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности.
Характеристики: предлагается для наружных диаметров от 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм; обеспечивает высокую выходную мощность; универсальность применения в различных отраслях промышленности.
Formación en Soldadura Orbital
Conozca los principios de la soldadura orbital, así como la técnicas de puesta en marcha, operación y resolución de problemas del sistema de soldadura Swagelok® M200, con los Inspectores de Soldadura Certificados (CWI del inglés Certified Weld Inspectors) y los Formadores en Soldadura Certificados (CWE del inglés Certified Weld Educators).
Conozca la Formación en Soldadura OrbitalRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Herramientas Para los Nuevos Soldadores
La creciente escasez de soldadores está afectando a la fabricación global del mañana. La soldadura orbital automática puede ayudar a solucionar el problema, aunque no sin una adecuada formación. Lo que debe incluir un programa de formación en soldadura orbital para preparar a sus nuevas incorporaciones.
Encuentre la Herramienta Adecuada para el Trabajo: Consideraciones sobre el Equipo de Planta
¿Qué herramientas y equipos deben tener a mano los operarios y técnicos de la planta en todo momento? Desde los sistemas avanzados de soldadura orbital hasta las herramientas básicas de desbarbado de tubo, hay herramientas esenciales para cada conexión, y es conveniente estar preparado.
Superar la Brecha de Habilidades en la Fabricación con un Equipo Bien Formado
A medida que el personal con mayor experiencia se acerca a la jubilación, los fabricantes recurren a las nuevas generaciones para reemplazar el conocimiento experto. Aprenda cómo construir un programa de formación efectivo en sistemas de fluidos.
La Experiencia en Sistemas de Fluidos Mejora la Funcionalidad del Laboratorio
Vea cómo la experiencia en sistemas de fluidos Swagelok ayudó a la Universidad de Ottawa a mejorar la funcionalidad de su laboratorio en su Complejo de Investigación Avanzada, una instalación que alberga el único espectrómetro de masas con acelerador de Canadá. La formación en soldadura orbital de Swagelok ayudó a mejorar la precisión y productividad del taller.