text.skipToContent text.skipToNavigation
Outils de sertissage haute capacité (HVSU)

Outils de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®

Présertissez facilement les ensembles écrous-bagues Swagelok sur des tubes en acier inoxydable avec l’outil de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok.

Demander un complément d’information

L’outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) réduit le temps d’assemblage et d’installation des raccords pour tubes Swagelok en présertissant les bagues sur les tubes. Une fonctionnalité de repérage de tube standard indique que le tube est correctement enfoncé dans l’outil. Le MHSU est disponible en deux tailles, avec un outillage et des adaptateurs pour tubes de 1/2 po à 1 po et 12 mm à 25 mm et pour tubes de 1 po à 2 po et 25 mm à 50 mm.

Catalogues des outils de sertissage

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Cintreuse d’établi Swagelok

Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Voir la cintreuse en action

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Comment éviter les fuites de système : L’importance d’une bonne préparation des tubes

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.