![испаряющие редукторы давления с паровым обогревом](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/steam-heated-vaporizing-pressure-reducing-regulators-1400x411.jpg)
Swagelok® Испаряющие редукторы давления с паровым обогревом
Испаряющие редукторы с паровым обогревом рассчитаны на применение в особых условиях.
Запросить дополнительную информациюИспаряющие редукторы Swagelok с паровым обогревом предназначены для регулирования фазовых изменений, а именно нагрев, либо выпаривание газов или жидкостей перед их поступлением в расположенную ниже систему.
Такие редукторы® имеют малый внутренний объем и могут использоваться для испарения жидких проб или предварительного нагрева проб газа с целью предотвратить их конденсацию.
Технические характеристики
Максимальное давление на входе | 3600 psig (248 бар ман) |
Диапазоны регулирования давления | 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман) |
Коэффициент расхода (Cv) | 0,06 или 0,20 |
Максимальное давление и температура пара | 650 psig (44,7 бар ман) и 500°F (260°) |
Максимальная рабочая температура | 392°F (200°C) |
Kataloge für Verdampfungsdruckregler
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren dampfbeheizten Verdampfungsdruckreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
![Swagelok-Generator für Durchflussdiagramme für Druckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern
![Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
![Swagelok-Druckregler der Serie RHPS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter Null Grad eingesetzt werden können.
![Durchflusskurve mit Regeldifferenz](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.
![Reduzierte zeitliche Verzögerung durch Druckregler](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.