text.skipToContent text.skipToNavigation
Шланг с центральной трубкой из резины и армированием гидратцеллюлозным волокном

Резиновый шланг Swagelok® (серия PB)

Шланг серии PB является озоностойким шлангом общего назначения с внутренним армированием волокном, что обеспечивает фиксацию вставных торцевых соединений.

Категории

Резиновый шланг, серия PB

Резиновый шланг, серия PB

Explore Buna N rubber hose options available in a variety of colors and designed for use in general-purpose, compressed air applications and oil transfer.

Торцевые соединения

Торцевые соединения

Browse our range of end connections for rubber hose that come in several sizes

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

industrial hose replacement material considerations
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Шланг серии PB с центральной трубкой из резины

Шланг с центральной трубкой из резины и армированием гидратцеллюлозным волокном

Универсальный вставной резиновый шланг серии PB устойчив к воздействию озона и имеет центральную трубку из материала Buna N с гладким каналом. Внутреннее армирование волокном увеличивает номинальное давление шланга и обеспечивает фиксацию соединений в системах с давлением до 350 фунтов на кв. дюйм, ман. (24,1 бара). Оболочка из материала Buna N гарантирует стойкость к истиранию.

Предлагаются шланги без арматуры и торцевые соединения для монтажа на месте; среди дополнительных опций — заказные узлы и этикетки для шлангов. Стандартный цвет шланга — синий, но также предлагаются шланги черного, зеленого, серого, красного и желтого цветов.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.