Detectores de Fugas Swagelok®
Los detectores de fugas líquidos Snoop® y Real Cool Snoop ayudan a reducir pérdidas caras y posibles problemas de seguridad al encontrar fugas de gas en lugares de difícil acceso con una acción de burbujeo sostenido.
Vea Detectores de FugasLas fugas de gas pueden resultar caras de reparar, poner en peligro la eficiencia de los procesos de producción y tener graves consecuencias para la seguridad. Por eso tenemos disponibles los detectores de fugas líquidos Snoop Swagelok® y Real Cool Snoop Swagelok®.
Los detectores de fugas líquidos Snoop y Real Cool Snoop detectan fugas de gas en zonas de difícil acceso. La acción de burbujeo sostenido funciona incluso con fugas muy pequeñas y superficies verticales en entornos que oscilan entre –54 y 93°C (–65 y 200°F). El tubo dispensador flexible permite llegar a áreas de difícil acceso. Los dos tipos de líquidos detectores de fugas se secan limpiamente sin dejar manchas. También contienen un inhibidor de la corrosión para una mayor protección de sus componentes, sin cloro, aminas alifáticas ni compuestos de amonio. Cumplen los requisitos de rendimiento de diversas especificaciones reflejadas en el catálogo.
¿Necesita más ayuda para detectar fugas?
Conozca los Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido Swagelok.
¿Tiene alguna pregunta sobre los líquidos detectores de fugas?
Categorías de Detectores de Fugas
Detectores de Fugas Líquidos
El detector de fugas líquido detecta fugas de gas en zonas de difícil acceso. Vea las opciones que puedan utilizarse a temperaturas entre –54 y 93°C (–65 y 200°F).
Catálogos de los Detectores de Fugas Líquidos
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.