text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrschneidewerkzeug von Swagelok

Swagelok® Rohre und Rohrzubehör

Finden Sie zuverlässige Rohre mit den Werkstoffeigenschaften, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Mit Zubehör zum Schneiden, Biegen, Entgraten und Haltern von Rohren erreichen Sie eine hohe Dichtigkeit und sichern die Langlebigkeit Ihres Systems.

Rohre und Rohrzubehör anzeigen

Swagelok bietet Rohrleitungen in einer Vielzahl von Werkstoffen und Konfigurationen an, um die Anforderungen praktisch jeder Industrie oder Anwendung zu erfüllen, die einen zuverlässigen Transport von Fluiden durch Rohrleitungen mit kleinen Nennweiten erfordert. Rohrleitungen mit kleinen Nennweiten bieten in bestimmten industriellen Fluidsystemen eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Rohren, aber die Auswahl der richtigen Rohrleitungen ist nur der erste Schritt beim Aufbau eines leistungsfähigen Fluidsystems. Darauf müssen Sie achten:

  • Die Rohre sind richtig vorbereitet, d. h. sie sind gleichmäßig geschnitten und entgratet, um Strömungsprobleme und mögliche Leckagen zu vermeiden.
  • Die Rohre sind ordnungsgemäß gebogen, wodurch die Anzahl der erforderlichen Verbindungen minimiert und Beschädigungen vermieden werden können.
  • Die Rohre sind ordnungsgemäß gehaltert, um Probleme durch Vibrationen während des Betriebs zu vermeiden.

Um Sie dabei zu unterstützen, das Beste aus Ihren Fluidsystemen herauszuholen, bieten wir zuverlässige Befestigungssysteme für Rohre, Vormontagewerkzeuge, Rohrbiegevorrichtungen und Werkzeuge für das Schneiden und die Vorbereitung von Rohren. Mehr über die Bedeutung dieser Werkzeuge erfahren Sie in unserem Artikel „Fünf wichtige Werkzeuge, die jeder Fluidsystemprofi kennen muss“.

Sie haben Fragen zu Metallrohren oder Rohrzubehör?

Lokale Experten kontaktieren

Rohre und Rohrzubehör – Kategorien

Befestigungssystem

Befestigungssystem

Schlauch-Rohrschellen, Schweißplatten und andere Halterungssysteme für die Montage von Rohrleitungen und Schläuchen.

Präzisionsrohr

Präzisionsrohr

Erfahren Sie mehr über unsere Rohrleitungen und Schläuche für unterschiedlichste Anforderungen.

Rohrschneiden und Vorbereitung

Rohrschneiden und Vorbereitung

Unser Angebot umfasst Rohrschneider, Rohrplanwerkzeuge, Rohrsägevorrichtungen, Schneidräder, Entgratungswerkzeuge und -messer.

Rohre und Rohrzubehör—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Die Rohrbiegevorrichtung in der Praxis

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.