![スウェージング・ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/swaging-tools-1400x411.jpg)
Swagelok®スウェージング・ツール
Swagelokスウェージング・ツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合にも取り付け時間を短縮することができます。
資料を請求するSwagelok®チューブ継手を使用するメリットを容易に得られるよう、過酷な用途においてSwagelokチューブ継手の取り付けを簡素化する予備締めツールを提供しています:
- 空気駆動/電子制御式のSwagelok高性能スウェージング・ユニット(HVSU)は、多数のチューブ継手を取り付ける必要があるアプリケーションで使用するチューブの予備締め向け用です。
- 手動の予備締め付けツールを使用すると、スペースが狭く継手に手が届きにくい場所で取り付ける場合に、予備締め付け作業を行うことができます
- マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットは、フェルールをチューブに予備締めします。予備締めされたSwagelok チューブ継手はすべて、締め付け度の確認が可能です(初回取り付け時)
カテゴリー
![マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/multi-head-swaging-units-400x400.jpg?impolicy=product)
マルチヘッド・スウェージング・ユニット、MHSUシリーズ
油圧タイプのマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用すると、外径サイズ1/2~2 インチのチューブにフェルールを予備締めすることができます。![高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ 高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/high-volume-swaging-hvsu-400x400.jpg?impolicy=product)
高性能スウェージング・ユニット、HVSUシリーズ
Swagelok高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、大量のSwagelokチューブ継手を使用するアプリケーションでの取り付け時間を短縮することができます。スウェージング・ツールのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ Swagelokチューブ継手のフェルールをチューブに予備締め/■ 組み立てや取り付けに要する時間を短縮/■ プロセス制御を向上/■ 挿入されたチューブが適切に装着されると、自動的に予備締めプロセスを開始/■ ストローク制限ツールで過度の締め付けを防止/■ ゲージ・キット(オプション、サイズ:1/4 インチおよび6 mm)/■ 高い耐久性/■ チューブ継手サイズの切り替えが容易-サイズ変更の際のツール不要/■ サイクル・カウンターにより、予防保全をサポート
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
![漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mhsu-260x154.jpg)
Swagelok®マルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニットを使用する
Swagelokマルチヘッド・ハイドロリック・スウェージング・ユニット(MHSU)を使用してフェルールをチューブに予備締めする方法を紹介します。
![使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-bending-equipment-260x154.jpg)
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項
プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。
![スウェージロックの現場漏れ検出サービス](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。
![Green Alternative Systems社の圧力計](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/ways-control-labor-costs-260x154.jpg)
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。