Swagelok®ミニチュア・モジュラー・システム
Swagelok分析用ミニチュア・モジュラー・システムは、効率性の向上と設置面積の縮小を実現します。このモジュラー・プラットフォーム・コンポーネントやシステムを使用することで、設計や組み立てにかかる時間を短縮し、信頼性の高い結果を得ることができます。
専門スタッフに相談するSwagelokミニチュア・モジュラー・システムを、コンパクトなサンプリング・システムや小型プロセス分析システムとして使用すると、プロセス・ラインでの分析結果をリアルタイムで入手することができます。スウェージロックが培ってきた専門知識を基に開発したミニチュア・モジュラー・システムを使用することで、設計・組み立て・メンテナンスに要する時間を削減することができます。付属のコンフィギュレーター・ソフトウェアでコンピューターによるレイアウト・グリッドを作成することで、流体システムの設計および組み立てを簡素化することができます。
モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)は、コンパクトなインターフェースながらANSI/ISA 76.00.02に準拠した信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。Swagelokサーフェス・マウント・コンポーネントは、従来のSwagelok流体システム部品と同様、高い基準を満たしており、サーフェス・マウント、サブストレート、マニホールド・フロー・コンポーネントをOリングで漏れのないようシールすることで、効率的な流体供給を実現します。
仕様
流路選択システム(SSVシリーズ) |
|
流路選択用/切り替え用/締め切り用バルブ・アセンブリー(TT2シリーズ/T2シリーズ) | 豊富なエンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelokチューブ継手(1/16 インチ、1/8 インチ、1/4 インチ、3 mm)、NPTめねじ(1/8 インチ) |
モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC) | 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン |
ミニチュア・モジュラー・システムのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 1個のコンパクトなモジュール内に、ダブル・ブロック/ブリード(DBB)機能を搭載/■ NPT ねじやMPC(ANSI/ISA 76.00.02 準拠)に適合/■ 最高システム圧力:1.72 MPa(アクチュエーター作動圧力が0.28 MPaの場合)/■ 内蔵式フロー・ループにより、出口の流れが一定/■ 一目で開状態を確認できる大型のインジケーター・リング
■ 複数のバルブの組み合わせをユニット化したコンパクトなデザイン/■ 従来のシステムに比べ、チューブ接続部分を削減/■ スペースおよび取り付け時間を削減/■ 316ステンレス鋼製バルブおよびアクチュエーター内蔵
■ 1.5 インチ・サイズのプラットフォーム:ANSI/ISA 76.00.02に準拠したデザイン/■ 構成、組み立て、メンテナンスが容易/■ サーフェス・マウント・コンポーネント:バルブ、フィルター、流量計、レギュレーター、圧力計、デジタル式圧力/温度トランスデューサー、アダプター
■ 1.5 インチ・サイズのCシール・コンポーネント/■ バルブ アクチュエーター:手動式、空気式 タイプ:ダイヤフラム・シール・デザイン、ベローズ・シール・デザイン/■ レギュレーター(大流量用):手動式、プリセット式/シール:Cシール式(形状:1ポート、2ポート、3ポート)

カスタム加工(すべての業界向け)
スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。
必要なサポートを探す関連資料/コラム記事

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。