VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in.
- Straight, elbow, cross, tee
- 316 or 316L VAR stainless steel
- Maximum 2800 psig (192 bar) to 10 000 psig (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手 — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-WVCR-1-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-WVCR-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-WVCR-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-WVCR-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-WVCR-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-WVCR-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-600 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-6M0 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4-WVCR-6-DF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 SS-4-WVCR-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-WVCR-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ NPTめねじ -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手 — 90°エルボー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-9-DF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-9-FM 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-8-WVCR-9-DF 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手 — クロス
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-CS-FFFF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手 -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — 溶接継手 — ティー型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4-WVCR-T-FFF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FFFP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FFM 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-4-WVCR-T-FMF 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ 溶接おすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 6LV-8-WVCR-T-FFF 316L VARステンレス鋼 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ 溶接めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手
Product Availability by Store Location
Hours