text.skipToContent text.skipToNavigation
манометры, манометр общего назначения с сертификатом ece r110, серия pgn

Манометры общего назначения Swagelok® с сертификатом по стандарту ECE R110 (серия PGN)

Давление в автомобилях на компримированном природном газе (КПГ) можно точно контролировать манометрами, сертифицированными согласно требованиям ECE R110.

Запросить информацию о манометрах

Манометры Swagelok® серии PGN представляют собой устройства общего назначения, сертифицированные по стандартам ECE R110 для использования в транспортных средствах, работающих на компримированном природном газе (КПГ). В них имеется защитное стекло из поликарбоната для дополнительной защиты и повышенного ресурса в тяжелых условиях эксплуатации.

Манометры выпускаются с циферблатами диаметром 50 мм (2 дюйма) и 63 мм (2 1/2 дюйма), обеспечивают диапазон измерений 0–40 МПа (400 бар, 6000 psig) с условным проходом 0,023 дюйма (0,58 мм).

Манометр 50 мм (2 дюйма) может дополнительно комплектоваться латунным торцевым соединением с трубкой Бурдона, аналогичным соединением (для модели 50 мм) на выход преобразователя, а также калибровкой и сертификацией материалов для точного применения.

Технические характеристики

Циферблат 50 мм (2 дюйма)

Диапазон шкалы Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi)
Диапазон температур Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40 до 120°C)
Торцевые соединения из латуни: –40–248°F (–40–120°C); при температуре окружающей среды выше 212°F (100°C) максимальное рабочее давление ограничено 3480 psig (240 бар) в течение макс. 8 часов непрерывной работы
Точность Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6)
Торцевые соединения из латуни: 2,5% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 2.5, JIS B7505 Класс 2.5)
Торцевые соединения из нержавеющей стали
  • Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма и 6 мм
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)
Латунные торцевые соединения
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)

Размер циферблата 63 мм (2 1/2 дюйма)

Диапазон шкалы Манометр положительного давления: 0–40 МПа (400 бар, 6000 psi)
Диапазон температур Торцевые соединения из нержавеющей стали: –40–248°F (–40–120°C)
Точность Торцевые соединения из нержавеющей стали: 1,6% диапазона измерений (ASME B40.1 Марка B, EN 837-1 Класс 1.6, JIS B7505 Класс 1.6)
Торцевые соединения из нержавеющей стали
  • Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма и 6 мм
  • Фитинг с наружной резьбой NPT 1/4 дюйма
  • G1/4B (EN)

Устраните проблемы до момента отказа манометров

Каталоги манометров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok

Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.

Узнайте, как предупредить неисправность манометра

Ресурсы Swagelok специально для вас

Установленный трубный обжимной фитинг Swagelok
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작
Swagelok 맞춤형 솔루션을 통한 Green Alternative Systems(GAS)의 제조 시작

Green Alternative Systems가 Swagelok과 협력을 통해 어떻게 생산을 가속화하고 인건비를 절감하며 더 뛰어난 시스템 신뢰성을 달성했는지 알아보십시오.

맞춤형 어셈블리에서 소구경 유체 시스템을 검사하는 엔지니어의 모습
유체 시스템 제작을 통해 적은 인력으로도 안정적으로 시스템을 운영하는 방법

플랜트를 성공적으로 운영하려면 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 자원이 부족하다면 적절한 제작 서비스 공급자를 선택하는 것이 크게 도움이 될 수 있습니다.

플랜트에서 작업자들이 공정 측정에 대해 논의하는 모습
공정 측정 – 임펄스 라인 모범 사례

공정 계장 애플리케이션에서 발생하는 문제는 전달 체계(transmitter)에만 집중해서는 파악하기 어렵습니다. Swagelok의 모범 사례와 팁을 통해 공정 계장 라인의 문제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.