Sensores de Caudal (Serie FV4) Swagelok®
Mediciones precisas del caudal de gas gracias a la operación fiable de los sensores de caudal Swagelok® serie FV4.
Ampliar la InformaciónUtilisez des détecteurs de débit série FV4 Swagelok® pour suivre avec précision les variations du débit de gaz dans un système. Dotés d’un flotteur ultraréactif avec orifice calibré qui se déplace verticalement à l’intérieur d’un guide, ces détecteurs s’actionnent avec précision et détectent avec fiabilité une variation du débit. L’aimant incorporé au flotteur au-dessus de l’orifice déplace une lame mobile sur l’un ou l’autre des contacts d’un interrupteur à lames situé à proximité, ce qui permet de détecter les variations du débit.
Entièrement fabriqués en acier inoxydable 316L soudé, ces détecteurs robustes et durables assurent un confinement sécurisé des gaz. Par ailleurs, l’interrupteur remplaçable situé en dehors du passage d’écoulement facilite la maintenance du dispositif. Les détecteurs de débit série FV4 sont conçus pour supporter des pressions de service allant jusqu’à 344 bar (5000 psig).
Caractéristiques techniques des détecteurs de débit
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Température | –40 à 79°C (–40 à 175°F) |
Pression de service | Jusqu’à 344 bar (5000 psig) |
Vous avez des questions sur la gestion du débit dans votre installation ?
Catalogues des détecteurs de débit
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)

Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.