Unidad de Potencia Swagelok®
La unidad de potencia M200 permite una soldadura orbital por arco de tungsteno con gas fiable, consistente y precisa gracias a los controles de pantalla táctil de fácil uso en varios idiomas y a la completa documentación sobre el rendimiento en tiempo real de la soldadura.
Más información sobre la Unidad de Potencia Swagelok®La Unidad de potencia Swagelok® es compatible con los cabezales de soldadura del Sistema de Soldadura Swagelok, tiene una capacidad de pico de salida de hasta 200 amperios y cumple las normativas CE, RoHS (UE), CCC (China) y canadiense. Su pantalla táctil en color de alta resolución es duradera y soporta varios idiomas, como chino, inglés, alemán, francés, japonés, coreano, ruso, español y sueco. La monitorización y registro en tiempo real del rendimiento de las soldaduras ofrece información y documentación de gran valor, que puede imprimirse o almacenarse electrónicamente. Un controlador de caudal másico integrado controla automáticamente el gas de protección del OD, eliminando la necesidad de un caudalímetro externo.
Esta unidad de potencia mejora los procesos de soldadura con precisión, control y eficiencia, lo que la hace ideal para entornos de alta pureza o aplicaciones de banco.
Especificaciones
Entrada de Alimentación | 100 a 230 V (ca) |
Potencia de Salida | 2 a 200 A (cc) |
Ciclo de Trabajo / Clasificación de Servicio | 100% / 95 A salida media con entrada de 100 V/20 A 100% / 100 A salida media con entrada de 115 V/20 A 60% / 140 A salida media con entrada de 200 V/20 A 100% / 120 A salida media con entrada de 230 V/16 A 25% / 200 A salida media con entrada de 230 V/16 A |
Dimensiones | 34,3 de alto por 57,9 de ancho por 39,4 cm de profundidad (13,5 por 22,8 por 15,5 pulg.) |
Peso | 23,3 kg (51,4 lb) |
¿Quiere saber más?
Catálogos de la Unidad de Potencia
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Netzteil für zuverlässiges und gleichmäßiges orbitales Wolframschweißen; Maximale Ausgangsleistung von 200 Ampere; Einfach zu bedienender Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl; Integrierter Massedurchflussregler - automatische Kontrolle des Schutzgasflusses des AD; Gewicht unter 23 kg (50 lbs); Kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok Schweißsysteme

Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdeckenRessourcenzentrum

Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.

Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung
Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools—und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.

Dem Fachkräftemangel mit einem gut ausgebildeten Team entgegenwirken
In der herstellenden Industrie nähern sich viele langjährige und gut ausgebildete Mitarbeiter dem Rentenalter. Betriebsleiter stehen vor der Aufgabe, weniger erfahrene Mitarbeiter gezielt auszubilden, bevor das Expertenwissen mit dem Mitarbeiter in Ruhestand bzw. gänzlich verloren geht. Erfahren Sie, wie Sie ein effektives Schulungsprogramm rund um das Thema Fluidsysteme aufbauen können.

Verbesserte Laborfunktionalität dank fundierter Fluidsystemexpertise
Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in der Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Massenspektrometer mit Beschleunigung Kanadas befindet. Mit der Orbitalschweißschulung von Swagelok konnten Präzision und Produktivität in der Werkstatt erhöht werden.