減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 一段式
KPRシリーズは、精度、感度が共に高く、設定圧力の安定性にも優れた小型レギュレーターです。
圧力レギュレーター Kシリーズ
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
KPR1DFC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 100 psig (6.8 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Afficher le produit |
KPR1DRB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Afficher le produit |
KPR1DRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~25 psig(1.7 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Afficher le produit |
KPR1ERB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Afficher le produit |
KPR1ERF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~50 psig(3.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Afficher le produit |
KPR1FJA415A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
KPR1FJC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Afficher le produit |
KPR1FJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Afficher le produit |
KPR1FRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
KPR1FRB417A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Afficher le produit |
KPR1FRB417A30000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Afficher le produit |
KPR1FRC412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | C | Afficher le produit |
KPR1FRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~100 psig(6.8 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Afficher le produit |
KPR1GJF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 500 psig (34.4 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Afficher le produit |
KPR1GRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
KPR1GRB412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | B | Afficher le produit |
KPR1GRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~250 psig(17.2 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Afficher le produit |
KPR1JRA412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | A | Afficher le produit |
KPR1JRE412A20000 | 316ステンレス鋼 | 3600 psig(248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | - | Afficher le produit |
KPR1JRF412A20000 | 316 ステンレス鋼 | 3600 psig (248 bar) | 0~500 psig(34.4 bar) | 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ | F | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.