text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCO Oリング式面シール継手

Swagelok VCO® Oリング式面シール継手

VCO®Oリング式面シール継手は容易に取り付けられるため、作業時間の短縮につながります。また、スペースに余裕がない場所でも取り付けることができます。使用温度範囲は広く、高圧から超高真空まで使用可能です。

カテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

めすコネクター

めすコネクター

Engineered to compress toward the flat face fitting to prevent leakage.

グランド

グランド

Supporting the O-ring, these glands ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

バルクヘッド

バルクヘッド

Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

VCO Oリング式面シール継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム

Swagelok®チューブ継手の特長

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

特長を見る

スウェージロックのリソース

ねじ接続を伴うSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。

オイル・リグで働く作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの社員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

VCO Oリング式面シール継手

VCO Oリング式面シール継手

VCO® Oリング式面シール継手は、一般産業、高圧、高純度、超高真空のアプリケーション向けのパイプ、チューブ、溶接システムにおいて、迅速に取り付けることができます。継手ボディ内のOリングでシールを形成します。幅広い材質を選ぶことができます。軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることができます。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。