Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Rectos
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Ver producto |
SS-16-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Ver producto |
SS-4-TSW-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-4-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Ver producto |
SS-4-TSW-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
SS-4-TSW-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
SS-6-TSW-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-6-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Ver producto |
SS-6-TSW-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
SS-8-TSW-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
SS-8-TSW-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | Ver producto |
SS-8-TSW-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
SS-8-TSW-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接エルボー | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.