ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/16 インチおよび1/4インチ(3~6 mm)
- –53~454°C
- 316ステンレス鋼、真ちゅう
- 6.89~34.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ — ストレート型、中流量用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプB-6MG-MM 真ちゅう(クロム・メッキ) 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 B-4MG 真ちゅう(クロム・メッキ) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-2MG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-2MG4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-2MG-MH 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-31RF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-31RS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-31RS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4MG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4MG2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4MG-MH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4MG-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-6MG-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6MG-MM-MH 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-MGVR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-MGVR4-MH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-6MG-MM-BU 316ステンレス鋼 6 mm Swagelok® チューブ継手 6 mm Swagelok® チューブ継手 -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ — アングル型、中流量用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-2MA 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-31RS4-A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4MA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4MA2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ B-2MA 真ちゅう(クロム・メッキ) 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-2MA4 真ちゅう(クロム・メッキ) 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-6MA-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-4MA-MH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ — アングル型、低流量用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-SS1-A 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS2-A 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-SS1-A 真ちゅう(クロム・メッキ) 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 B-SS2-A 真ちゅう(クロム・メッキ) 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SM2-S2-A 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS4-A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ — ストレート型、低流量用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-SS1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS1-VH 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS2-VH 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 SS-SS6MM-VH 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-SVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き B-SS4 真ちゅう(クロム・メッキ) 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS4-KZ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SS4-VH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SVR4-VH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-SS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-SVR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR B-SS2 真ちゅう(クロム・メッキ) 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-SS6MM 真ちゅう(クロム・メッキ) 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-SS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — メータリング・バルブ(微量流量調節用、S/M/31シリーズ — ダブル・パターン型、低流量用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-SS2-D 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間