Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- Edelstahl 316
- für hohen Druck
- Max. 30.000 psig (2.067 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — ストレート型
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-44M-A-400 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-44M-A-441 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/4 インチ コーン加工チューブ短管 SS-440-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-44M-A-200 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 高圧用おねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — ティー型
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-440-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®高圧用チューブ継手
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden