Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)
Конусно-резьбовые фитинги Swagelok® серии IPT выполнены из различных сплавов для обеспечения надежной работы в различных средах конечного использования и в условиях среднего и высокого давления вплоть до 60 000 psig (4134 бар).
Смотреть фитинги с конусом и резьбойСоединения с конусом и резьбой (C&T) давно зарекомендовали себя в условиях среднего и высокого давления. Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT выпускаются из нержавеющей стали 316, сплава 625 и сплава 2507, имеют размеры от 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма. Фитинги допускается использовать при температурах до 700°F (371°C).
Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT соответствуют требованиям NACE MR0175/ISO 15156, а также выполняют функцию противовибрационных соединений. На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для удобной проверки их состояния. Фитинги, переходники и соединительные муфты среднего и высокого давления с внутренней резьбой и конусом комплектуются втулками и манжетами, если не указано иное.
Требуется дополнительная информация о конусно-резьбовых фитингах?
コーン&スレッド継手のカテゴリー
Каталоги фитингов с конусом и резьбой
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
Найдите правильный фитинг для вашей системы
Проведите сравнительный анализ, демонстрирующий, как трубные фитинги Swagelok® серии FK позволяют значительно сократить время монтажа по сравнению с конусно-резьбовыми фитингами, и узнайте, как они защищают от мелких дефектов, которые могут привести к серьезной переделке.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。
導入事例:海洋石油のオペレーター
海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。