Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie C
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas para la serie C
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
逆止弁 Cシリーズ CAシリーズ CHシリーズ CPシリーズ CPAシリーズ
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ クラッキング(吹き出し)圧力:調節可能型/固定型/■ 豊富なエンド・コネクション/■ 材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | エチレン・プロピレン | - | - | - | - | Ver producto |
K-FCBR-90-OR-906 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | Ver producto |
K-FCBR-90-OR-908 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | Ver producto |
KZ75-4C-K4 | カルレッツ | - | - | - | - | Ver producto |
KZ75-8C-K4 | カルレッツ | - | - | - | - | Ver producto |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-4C-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-8C-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI70-8CP-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | Ver producto |
VI90-4C-K4 | フルオロカーボンFKM | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.