Bloques de fijación y collarines — Collarines para tubo
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Bloques de fijación y collarines — Collarines para tubo
Las herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura.
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ5
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ10
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
Productos similares
# de Pieza
|
Serie del Soldador
|
Tamaño del tubo
|
|
---|---|---|---|
CWS-10UCI-08 | シリーズ10 | 1/2 インチ | Ver producto |
CWS-10UCI-12 | シリーズ10 | 3/4 インチ | Ver producto |
CWS-10UCI-16 | シリーズ10 | 1 インチ | Ver producto |
CWS-5UCI-02 | シリーズ5 | 1/8 インチ | Ver producto |
CWS-5UCI-04 | シリーズ5 | 1/4 インチ | Ver producto |
CWS-5UCI-06 | シリーズ5 | 3/8 インチ | Ver producto |
CWS-5UCI-08 | シリーズ5 | 1/2 インチ | Ver producto |
CWS-5UCI-10 | シリーズ5 | 5/8 インチ | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.