Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-400-SET | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-600-SET | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-810-SET | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
M-400-SET | Aleación 400/R-405 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | Nilón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | Nilón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | Nilón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | Nilón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-SET | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.