text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-400-NFSET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-600-NFSET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-810-NFSET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-100-NFSET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-10M0-NFSET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-12M0-NFSET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-200-NFSET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-NFSET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-600-NFSET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-6M0-NFSET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-810-NFSET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8M0-NFSET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.