Accesorios Dieléctricos — Uniones — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Dieléctricos — Uniones — Rectos
Los accesorios dieléctricos Swagelok aíslan los instrumentos de control de los efectos de la corriente eléctrica e interrumpen el flujo de corriente catódica manteniendo todo el rango de caudal.
ダイエレクトリック継手
■ 金属製コンポーネントは316ステンレス鋼を機械加工しており、過酷な環境下でも使用することができます/■ 成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します/■ エンド・コネクションがSwagelokチューブ継手(ゲージで締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができます
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MDE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-4-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ダイエレクトリック | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-6-DE-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手用 | Ver producto |
SS-6-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
SS-8-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ダイエレクトリック | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.