text.skipToContent text.skipToNavigation
Pipe Fitting

Swagelok® Pipe Fittings

Swagelok® NPT pipe fittings allow for consistent, leak-tight transitions in pipe and tubing systems used in most industrial applications.

View Pipe Fittings

Swagelok® NPT pipe fittings provide reliable connections in pipe and tubing systems used in most industrial applications. They provide leak-tight performance while minimizing galling and optimizing the number of threads of engagement by exceeding the design requirements of industry standards.

Identify Thread Pitch and Size

These fittings are available in a range of shapes and materials, as well as a heavy-wall option in 316 stainless steel for applications up to 15 000 psig (1033 bar)—all manufactured to our exacting quality standards. Angles on elbows, tees, and crosses are rigidly controlled for accurate piping layout.

Need assistance with fittings selection?

Contact Local Specialists

パイプ継手のカテゴリー

アダプター継手

アダプター継手

アダプター(エルボー、ティー、ストレート)を使用すると、サイズや材質が異なる部品で構築した流体システムを接続または拡張することができます。

カップリング

カップリング

複数のパイプを接続して、流体やガスを確実に移送することができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

パイプなどの接続部をシールする際は、パイプ継手をプラグで塞ぐ、パイプのエンドにキャップを取り付けるといった措置が必要です。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

流体システム内のパイプ継手のメンテナンスに便利なツールおよびキットを取り揃えています。

ニップル

ニップル

パイプ配管で適切なニップルを使用すると、2本のパイプまたはその他の継手を接続することができます。 

ユニオン・ボール・ジョイント

ユニオン・ボール・ジョイント

計装およびプロセス管理用のユニオン・ボール・ジョイントを使用すると、信頼性が高く漏れの無いシステムを実現することができます。

レデューサー

レデューサー

配管システムのパイプ・サイズを大口径から小口径に変更すると、流量要件を満たす、または既存の配管に適合させることができます。

Pipe Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

ねじ付きのSwagelokチューブ継手
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する

経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Rohrverschraubungen

Rohrverschraubungen

Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.