カタログ
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — キャップ/プラグ — プラグ
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | 製品を見る |
SS-16-VCR-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | - | - | 製品を見る |
SS-2-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-BP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-P-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-RP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® 回転可能型メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 製品を見る |
SS-4-VCR-SP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 運送用プラグ | - | - | 製品を見る |
SS-8-VCR-P | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.