Adaptadores a Brida — Bridas EN — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Adaptadores a Brida — Bridas EN — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.
フランジ・アダプター
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12M0-F15E-40-B1 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | DN 15 | ENフランジ、クラスPN 40 | Ver producto |
SS-12M0-F25E-40-B1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | DN 25 | ENフランジ(クラス PN 40) | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.