카탈로그
フランジ・アダプター — ENフランジ — ストレート型
フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。
フランジ・アダプター
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12M0-F15E-40-B1 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | DN 15 | ENフランジ、クラスPN 40 | 제품 보기 |
| SS-12M0-F25E-40-B1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | DN 25 | ENフランジ(クラス PN 40) | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。