サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース
以下の仕様のナイロン・ホースを取り揃えています:
- –40~93°C
- 13.7~34.4 MPa
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース — 8R シリーズ ナイロン・ホース
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 28R-12 ナイロン - - - - 8R-4 ナイロン - - - - 8R-6 ナイロン - - - - 8R-8 ナイロン - - - - -
サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース — 7R シリーズ ナイロン・ホース
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 27R-8 ナイロン - - - - 7R-6 ナイロン - - - - 7R-4 ナイロン - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов