Juego de Férulas Swagelok de Acero Inoxidable 316 (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 12 mm, Pedir en Múltiplos de 100
Referencia #: SS-12M0-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Juegos de FérulasSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Juego de Férulas Swagelok de Acero Inoxidable 316 (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 12 mm, Pedir en Múltiplos de 100
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Juegos de Férulas
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
SS-12M0-SET — Juego de Férulas Swagelok de Acero Inoxidable 316 (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 12 mm, Pedir en Múltiplos de 100
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 12 mm |
Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
Característica | Cada dispensador contiene 10 juegos |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020718 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 21022110 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 27121703 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-200-SET | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-300-SET | 真ちゅう | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-400-SET | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-600-SET | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
B-810-SET | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
M-400-SET | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | ナイロン | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | ナイロン | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | ナイロン | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | ナイロン | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.