Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — Vormontagewerkzeuge
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — Vormontagewerkzeuge
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 インム| - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-400GA | - | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-600GA | - | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-810GA | - | 1/2 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.