text.skipToContent text.skipToNavigation

クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — ボディ

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

クイック・コネクツ — 計装用クイック・コネクツ — ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.