Swagelok ® Membranventile für die Gasverteilung (Serie LD)
Die Membranventile der Serie LD von Swagelok halten nicht nur großer Beanspruchung stand, sondern zeichnen sich außerdem durch ein hohes Maß an Flexibilität und eine lange Lebensdauer für die sichere Absperrung, Gasverteilung und Isolierung in ultrahochreinen Anwendungen aus.
Weitere Informationen anfordernSwagelok® Membranventile der Serie LD für die Gasverteilung sind für Absperr-, Verteilungs- und Isolieranwendungen bei Betriebsdrücken von bis zu 20,6 bar (300 psig) ausgelegt. Die perfekte Kombination aus drei verschiedenen Membranen sorgt für höchste Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Lebensdauer während die Ganzmetallkonstruktion noch mehr Sicherheit bietet.
Die Ventile der Serie LD von Swagelok zeichnen sich außerdem durch ein innovatives Design ohne Federn und Gewinde in den medienberührten Bereichen aus, was zu einem saubereren Betrieb führt und das Kontaminationsrisiko verringert. Darüber hinaus sorgt die einzigartige Konstruktion der kompensierenden Spindelspitze mit einem PCTFE-Einsatz für eine leckagefreie Absperrung und verhindert Beschädigungen durch zu starkes Anziehen.
Spezifikationen
Betriebsdruck | Bis 20,6 bar (300 psig) |
Temperatur | –28 bis 148 °C (–20 bis 300 °F) |
Durchflusskoeffizient | Bis 13 |
Körperwerkstoffe | Edelstahlguss CF3M, Edelstahl 316L (geschmiedet/bearbeitet) |
Membranwerkstoff | Edelstahl 316L |
Endanschlüsse | Typ: Swagelok® Rohrverschraubung, VCR®-Verbindung mit Dichtung und Außengewinde, NPT-Innengewinde, ISO-Innengewinde, Rohrverlängerung Größe: 1/4 bis 1 Zoll; 12 bis 25 mm |
Sie haben Fragen zu Membranventilen für die Gasverteilung?
Catalogues des vannes à membrane pour gaz en vrac
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.