ベローズ・シール・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ベローズ・キット
Catálogos
ベローズ・シール・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ベローズ・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
ベローズ・シール・バルブ Uシリーズ
ベローズの上に組み込んだ補助シール機構/最高使用圧力:17.2 MPa/最高使用温度:648°C/エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、6 mm、10 mm、12 mm/材質:ステンレス鋼
ベローズ・シール・バルブ Bシリーズ
最高使用圧力:6.89 MPa/最高使用温度:482℃/エンド・コネクション・サイズ: 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ/6 mm、10 mm、12 mm/材質:真ちゅう、ステンレス鋼、合金400
Productos similares
# de Pieza
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-12U-K1 | Ver producto | |
SS-4BA-K1 | Ver producto | |
SS-4BK-K1 | Ver producto | |
SS-4U-K1 | Ver producto | |
SS-8B-K1 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.