El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Umschalt-Faltenbalgventil, Edelstahl, 1/4 Zoll Swagelok VCR-Anschluss, federrückstellender Steuerkopf
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade
Isolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz.
■ ラインの切り替えを行うコンパクトなパックレス・バルブ/■ ステム・ガイド(Torlon® 製)により、常に正確なアライメントと確実な締め切りが可能/■ 作動型式:手動式、空気式(スプリング・リターン型、複動型)/■ エンド・コネクション・タイプ(サイズ):Swagelok® VCR® メタル・ガスケット式面シール継手(1/4 インチ)、Swagelok チューブ継手(1/4 インチ)(その他のエンド・コネクションにつきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください)
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Steuerkopfmodell | Serie 1 |
Steuerkopfart | Pneumatisch |
Faltenbalg-Werkstoff | Edelstahl 321 |
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Körperdichtung | Dichtung metallisch dichtend |
Reinigungsverfahren | Spezialreinigung und -verpackung (SC-11) |
Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde |
Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 2 | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde |
Größe Verbindung 3 | 1/4 Zoll |
Typ Verbindung 3 | Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde |
Ventilkörper | 3-WegeGerade |
Dichtung | Dichtung aus Edelstahl 316 mit PTFE-Beschichtung |
Maximale Temperatur °F (°C) | 200 (93) |
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich | 93°C bei 10,3 BAR/200°F bei 150 PSIG |
Minimum-Temperatur °F (°C) | 0 (-18) |
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich | 10,3 BAR bei 37 °C /150 PSIG bei 100 °F |
Service-Klasse | Allgemeines |
Spindelspitzenwerkstoff | Fluorkautschuk FPM |
Spindeltyp | Umschaltanwendungen |
Oberflächengüte | Standard |
Prüfung | Helium-Dichtigkeitsprüfung gemäß SCS-00020 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.